미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg22/serie2002/2002-2661_0999-0962.prj},{NB=2002-2661_HI},{BESTNR=2002-2661},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5 (4)},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{HOEHE=51.70},{BREITE=5.20},{TIEFE=93.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L/L},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=14.200},{ECLASS71=27-14-11-20},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2002-2661},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2002-2661}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
2002-2661
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2002-2661 - Double-deck carrier terminal block Upper-deck base
Bill of material
2002-2661
BESTNR
Item-No.
2002-2661
2002-2661
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 12
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
HOEHE
Height
51.70
mm
BREITE
Width
5.20
mm
TIEFE
Depth
93.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L/L
L/L
GEWICHT
Weight
14.200
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20