??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
2002-800/1000-541
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-800/1000-541 - Modulo LED con LED rosso Larghezza 5,2 mm
Lista materiale
2002-800/1000-541
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
STROM
Corrente
1 A
HOEHE
Altezza
41.80 mm
BREITE
Larghezza
5.20 mm
TIEFE
Profondita
29.60 mm
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49