??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
2002-800/1000-411
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-800/1000-411 - DIODE MODULE WITH DIODE 1 N 4007 5.2 MM WIDTH
Lista materiałowa
2002-800/1000-411
BESTNR
Nr zamówienia.
2002-800/1000-411
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
STROM
Current intensity
1 A
HOEHE
wysokość
41.80 mm
BREITE
szerokość
5.20 mm
TIEFE
głębokość
29.60 mm
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
Diode 1N 4007 als Freilaufdiode
GEWICHT
masa
3.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49