??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
2002-401
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-401 - Séparateur pour bornes de base, pour utilisation de la borne de bas en tant que borne sectionnable
Nomenclature
2002-401
BESTNR
No de produit
2002-401
BEZEICHNUNG
Désignation
Séparateur pour bornes de base, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
HOEHE
Hauteur
20.70 mm
BREITE
Largeur
2.84 mm
TIEFE
Profondeur
11.50 mm
FARBE
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
0.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92