??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
2000-5311/1101-951
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-5311/1101-951 - Borna de sensores para 3 conductores, LED amarillo, para sensores NPN de conmutación (negativa), 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2000-5311/1101-951
BESTNR
Código de Artículo
2000-5311/1101-951
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
24 V
STROM
Intensidad de corriente según
13.5 A
HOEHE
Altura
52.40 mm
BREITE
Ancho
7.00 mm
TIEFE
Profundidad
81.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
8
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
4
FARBE
Color
gris
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28