??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
890-3115/011-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-3115/011-000 - Stecker für Leiterplatten, abgewinkelt, 5-polig, Kod. I
Stückliste
890-3115/011-000
BESTNR
Bestell-Nr.
890-3115/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
12.20 mm
BREITE
Breite
23.60 mm
TIEFE
Tiefe
22.60 mm
FARBE
Farbe
blau
GEWICHT
Gewicht
4.982 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
N Erde L - +
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05