??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
890-3112/011-000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-3112/011-000 - connecteurs pour circuits imprimés, Coudé, 2 pôles, Cod. I
Nomenclature
890-3112/011-000
BESTNR
No de produit
890-3112/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
12.20 mm
BREITE
Largeur
10.40 mm
TIEFE
Profondeur
22.60 mm
FARBE
Couleur
bleu
GEWICHT
Poids
2.452 g
BEMERKUNGEN
Comment
+ -
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05