??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
890-3102/011-000
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-3102/011-000 - Conector hembra para circuitos impresos, acodada, 2 polos, Cod. I
Lista de materiales
890-3102/011-000
BESTNR
Item-No.
890-3102/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
P
Número de polos
2
HOEHE
Altura
12.20 mm
BREITE
Ancho
10.40 mm
TIEFE
Profundidad
22.60 mm
FARBE
Color
azul
GEWICHT
Peso
2.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
+ -
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05