??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
890-2115
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-2115 - Conector Snap-In, 5 polos, Cod. I
Lista de materiales
890-2115
BESTNR
Item-No.
890-2115
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
HOEHE
Altura
17.50 mm
BREITE
Ancho
35.50 mm
TIEFE
Profundidad
39.85 mm
FARBE
Color
blau
GEWICHT
Peso
8.020 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02