??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
890-1631
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-1631 - rozgałęźnik typu T, 4-bieg., kodowanie B, 1 wejście, 2 wyjścia, 2 zaczepy ryglujące
Lista materiałowa
890-1631
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
39.00 mm
BREITE
szerokość
22.30 mm
TIEFE
głębokość
53.90 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
10.102 g
BEMERKUNGEN
Comment
1 2 3 4
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03