??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
890-1631
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-1631 - T-Verteiler, 4-polig, Kod. B, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 2 Verriegelungsklinken
Stückliste
890-1631
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
39.00 mm
BREITE
Breite
22.30 mm
TIEFE
Tiefe
53.90 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
10.102 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
1 2 3 4
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03