??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
890-1606
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-1606 - rozgałęźnik typu T, 2-bieg., kodowanie A, 1 wejście, 2 wyjścia, 2 zaczepy ryglujące
Lista materiałowa
890-1606
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
HOEHE
wysokość
39.65 mm
BREITE
szerokość
13.50 mm
TIEFE
głębokość
53.90 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03