미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie890/0890-1606_0999-0962.prj},{NB=890-1606},{BESTNR=890-1606},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{HOEHE=39.65},{BREITE=13.50},{TIEFE=53.90},{FARBE=schwarz},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=5.996},{ECLASS71=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-1606},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-1606}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
890-1606
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
890-1606 - T-distribution connector, 2-pole, Cod. A, 1 input, 2 outputs, 2 locking levers
Bill of material
890-1606
BESTNR
Item-No.
890-1606
890-1606
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
HOEHE
Height
39.65
mm
BREITE
Width
13.50
mm
TIEFE
Depth
53.90
mm
FARBE
Color
schwarz
schwarz
GEWICHT
Weight
5.996
5.996
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03