??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
890-853/011-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-853/011-000 - Stecker für Leiterplatten, abgewinkelt, 3-polig, Kod. B
Stückliste
890-853/011-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
12.20 mm
BREITE
Breite
14.80 mm
TIEFE
Tiefe
22.60 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
3.325 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
1 2 3
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05