??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
890-775
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-755 - Snap-In-Stecker, 5-polig, Kod. B
Stückliste
890-775
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 -1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
17.50 mm
BREITE
Breite
35.50 mm
TIEFE
Tiefe
39.85 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
1 2 3 4 5
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02