??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
890-764
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-744 - Conector hembra Snap-In, 4 polos, Cod. B
Lista de materiales
890-764
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
16.00 mm
BREITE
Ancho
28.60 mm
TIEFE
Profundidad
39.85 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1