??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
890-763
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-743 - Presa con innesto a scatto, 3 poli, Cod. B
Lista materiale
890-763
BESTNR
Codice art.
LOG
Level of Geometry
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
HOEHE
Altezza
16.00 mm
BREITE
Larghezza
24.00 mm
TIEFE
Profondita
39.00 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02