미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie890/0890-0715_0999-0962.prj},{NB=890-715},{BESTNR=890-715},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=22 -16},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{HOEHE=17.50},{BREITE=35.50},{TIEFE=39.85},{FARBE=schwarz},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=8.000},{ECLASS71=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-715},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-715}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
890-715
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
890-715 - Snap-in plug, 5-pole, Cod. A
Bill of material
890-715
BESTNR
Item-No.
890-715
890-715
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 -16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
HOEHE
Height
17.50
mm
BREITE
Width
35.50
mm
TIEFE
Depth
39.85
mm
FARBE
Color
schwarz
schwarz
GEWICHT
Weight
8.000
8.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02