??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
890-703
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-703 - Snap-In-Buchse, 3-polig, Kod. A
Stückliste
890-703
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
HOEHE
Höhe
16.00 mm
BREITE
Breite
24.00 mm
TIEFE
Tiefe
39.00 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
6.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02