??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
890-626_HI
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-626 - Distribuidor en forma de T, 4 polos, Cod. A, 1 entrada, 2 salidas, 2 clips de anclaje
Lista de materiales
890-626_HI
BESTNR
Código de Artículo
BEZEICHNUNG
Designación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
4.40 mm
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
34.00 mm
BREITE
Ancho
22.30 mm
TIEFE
Profundidad
54.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
4
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
10.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03