미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie890/0890-0622_0999-0962.prj},{NB=890-622},{BESTNR=890-622},{BEZEICHNUNG=T-Verteiler, 13 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=13},{RM=4.40},{P=5},{HOEHE=39.60},{BREITE=26.70},{TIEFE=54.00},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=12.600},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-622},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-622}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
890-622
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
890-622 - T-distribution connector, 5-pole, Cod. A, 1 input, 2 outputs, 3 locking levers, for flying leads
Bill of material
890-622
BESTNR
Item-No.
890-622
890-622
BEZEICHNUNG
Description
T-distribution connector, 13 A, black
T-distribution connector, 13 A, black
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
13
A
RM
Pin Spacing
4.40
mm
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
39.60
mm
BREITE
Width
26.70
mm
TIEFE
Depth
54.00
mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
Color
black
black
GEWICHT
Weight
12.600
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03