??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
890-619
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-619 - Dispositif d'accouplement, 5 pôles, Cod. I, pour connecteurs femelles et mâles
Nomenclature
890-619
BESTNR
No de produit
890-619
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
10.10 mm
BREITE
Largeur
37.20 mm
TIEFE
Profondeur
23.65 mm
FARBE
Couleur
blau
GEWICHT
Poids
5.720 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03