??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
890-103
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-103 - Connecteur femelle, avec boîtier de décharge de traction, 3 pôles, Cod. A
Nomenclature
890-103
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
HOEHE
Hauteur
14.00 mm
BREITE
Largeur
17.90 mm
TIEFE
Profondeur
63.60 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05