??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
771-9994/017-402
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
771-9994/017-101 hasta 771-9994/017-802 - Cable de interconexión Conector hembra 4 polos Codificación A
Lista de materiales
771-9994/017-402
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
14 AWG
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
20 A
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
13.90 mm
BREITE
Ancho
37.00 mm
L1
Longitud
mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04