??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
771-9973/016-405
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
771-9973/016-105 do 771-9973/016-805 - pre-assembled interconnecting cable, Eca, Socket/plug, 3-pole, Cod. S
Lista materiałowa
771-9973/016-405
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
Socket/plug 3 x 1.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
16 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
3
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04