??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
771-9973/016-405
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
771-9973/016-105 hasta 771-9973/016-805 - pre-assembled interconnecting cable, Eca, Socket/plug, 3-pole, Cod. S
Lista de materiales
771-9973/016-405
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
Socket/plug 3 x 1.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
16 AWG
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
P
Número de polos
3
FARBE
Color
negro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04