??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
771-8992/116-402
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
771-8992/116-101 bis 771-8992/116-802 - Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende Kodierung A
Stückliste
771-8992/116-402
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
15.90 mm
BREITE
Breite
24.60 mm
L1
Länge
mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04