??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
771-5001/167-000
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
771-50001/164-000 a 771-5001/171-000 - cavo di connessione preassemblato, Eca, Spina/cavo aperto, 5 poli, Cod. I, H05VV-F 2 x 1,5 mm²
Lista materiale
771-5001/167-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
1.5 mm²
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
16.80 mm
BREITE
Larghezza
54.60 mm
L1
Lunghezza
mm
FARBE
Colore
blu
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04