미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie770/0770-7505_0999-0962.prj},{NB=770-7505_HI},{BESTNR=770-7505},{BEZEICHNUNG=Linect®-T-Steckverbinder, 25 A, weiß},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=5},{HOEHE=40.50},{BREITE=75.50},{TIEFE=56.60},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=weiß},{GEWICHT=42.200},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-44-06-02},{ECLASS81=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-7505},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-7505}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
770-7505_HI
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-7505 - Linect® T-connector, 5-pole, Cod. L, 1 input, 2 outputs
Bill of material
770-7505_HI
BESTNR
Item-No.
770-7505
BEZEICHNUNG
Description
Linect® T-connector, 25 A, white
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
40.50
mm
BREITE
Width
75.50
mm
TIEFE
Depth
56.60
mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
42.200
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02