??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
770-2335_HI
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-2335 - Connecteurs mâles encastrables, 5 pôles, Cod. Q
Nomenclature
770-2335_HI
BESTNR
No de produit
770-2335
BEZEICHNUNG
Désignation
Connecteurs mâles encastrables, 4 mm², 32 A, vert
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
18.50 mm
BREITE
Largeur
55.50 mm
TIEFE
Profondeur
41.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
10
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
vert
GEWICHT
Poids
18.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02