??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
770-2334_HI
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-2334 - wtyk Snap-In, 4-bieg., kodowanie Q
Lista materiałowa
770-2334_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
770-2334
BEZEICHNUNG
Description
wtyk Snap-In, 4 mm², 32 A, zielony
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
RM
raster
10.00 mm
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
18.50 mm
BREITE
szerokość
45.50 mm
TIEFE
głębokość
41.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
kolor
zielony
GEWICHT
masa
15.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02