??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
770-2313/007-000_HI
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-2313/007-000 - Conector Snap-In, con contacto a tierra directo, 3 polos, Cod. P
Lista de materiales
770-2313/007-000_HI
BESTNR
Item-No.
770-2313/007-000
BEZEICHNUNG
Designación
Conector Snap-In, 4 mm², 25 A, rojo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
17.50 mm
BREITE
Ancho
35.50 mm
TIEFE
Profundidad
41.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
6
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
3
FARBE
Color
rojo
GEWICHT
Peso
13.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1