??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
770-1781
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-1781 - rozgałęźniki typu h, 4-bieg., kodowanie B, 1 wejście, 2 wyjścia, odejścia jednostronne, 3 zaczepy ryglujące, Do połączeń swobodnych
Lista materiałowa
770-1781
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
36.70 mm
BREITE
szerokość
40.00 mm
TIEFE
głębokość
51.00 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
32.395 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03