??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
770-1764
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-1764 - rozgałęźniki typu h, 3-bieg., kodowanie B, 1 wejście, 2 wyjścia, odejścia obustronne, 2 zaczepy ryglujące
Lista materiałowa
770-1764
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
RM
raster
10.00 mm
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
32.70 mm
BREITE
szerokość
30.00 mm
TIEFE
głębokość
51.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03