??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
770-1615
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-1615 - Distributore tipo T, 2 poli, Cod. A, 1 ingresso, 2 uscite, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
770-1615
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
400 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
RM
Passo
10.00 mm
P
Numero di poli
2
HOEHE
Altezza
35.90 mm
BREITE
Larghezza
23.50 mm
TIEFE
Profondita
48.90 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
11.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03