??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
770-1615
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1615 - T-Verteiler, 2-polig, Kod. A, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 3 Verriegelungsklinken, für fliegende Verbindungen
Stückliste
770-1615
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
400 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
35.90 mm
BREITE
Breite
23.50 mm
TIEFE
Tiefe
48.90 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
11.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03