??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
770-1335
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-1335 - Conector macho, 5 polos, Cod. Q
Lista de materiales
770-1335
BESTNR
Item-No.
770-1335
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
P
Número de polos
5
HOEHE
Altura
12.90 mm
BREITE
Ancho
50.00 mm
TIEFE
Profundidad
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
10
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
5
FARBE
Color
grün
GEWICHT
Peso
16.104 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05