??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
770-1243/076-000_HI
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-1243/076-000 - Presa, 3 poli, Cod. B
Lista materiale
770-1243/076-000_HI
BESTNR
Codice art.
770-1243/076-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Presa, 4 mm², 25 A, turchese chiaro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
RM
Passo
10.00 mm
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
12.90 mm
BREITE
Larghezza
30.00 mm
TIEFE
Profondita
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
6
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
FARBE
Colore
turchese chiaro
GEWICHT
Peso
9.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05