??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
770-1105/022-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1105/022-000 - Stecker, mit Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, Kod. I
Stückliste
770-1105/022-000
BESTNR
Bestell-Nr.
770-1105/022-000
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Stecker, 4 mm², 25 A, blau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
17.00 mm
BREITE
Breite
54.60 mm
TIEFE
Tiefe
75.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
10
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
5
FARBE
Farbe
blau
GEWICHT
Gewicht
28.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05