??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
770-936_HI
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-936 - Distributeur « h », 3 pôles, Cod. P, 1 entrée, 2 sorties, départs d'un côté, 3 cliquets de verrouillage, pour connexions volantes
Nomenclature
770-936_HI
BESTNR
No de produit
770-936
BEZEICHNUNG
Désignation
Distributeur « h », 25 A, rouge
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
32.70 mm
BREITE
Largeur
30.00 mm
TIEFE
Profondeur
51.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
rouge
GEWICHT
Poids
22.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03