??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
770-921_HI
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-921 - Distributore tipo T, 5 poli, Cod. P, 1 ingresso, 2 uscite, uscite su entrambi i lati, 2 leve di bloccaggio
Lista materiale
770-921_HI
BESTNR
Codice art.
770-921
BEZEICHNUNG
Designazione
Distributore tipo T, 25 A, rosso
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
RM
Passo
10.00 mm
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
35.90 mm
BREITE
Larghezza
54.00 mm
TIEFE
Profondita
48.90 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
rosso
GEWICHT
Peso
25.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03