미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie770/0770-0855_0999-0962.prj},{NB=770-855/064-000},{BESTNR=770-855/064-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=5},{HOEHE=26.00},{BREITE=47.00},{TIEFE=11.70},{FARBE=grau},{GEWICHT=9.655},{BEMERKUNGEN=N Erde L 2L 1L},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-06-05},{ECLASS81=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-855_064-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-855_064-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
770-855/064-000
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-855 - Plug for PCBs, straight, 5-pole, Cod. B
Bill of material
770-855/064-000
BESTNR
Item-No.
770-855/064-000
770-855/064-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25
A
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
26.00
mm
BREITE
Width
47.00
mm
TIEFE
Depth
11.70
mm
FARBE
Color
gray
gray
GEWICHT
Weight
9.655
9.655
g
BEMERKUNGEN
Comment
N Erde L 2L 1L
N Erde L 2L 1L
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05