??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
770-873/011-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-853/011-000 - wtyk do płytek drukowanych, konstrukcja kątowa, 3-bieg., kodowanie B
Lista materiałowa
770-873/011-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
11.70 mm
BREITE
szerokość
27.00 mm
TIEFE
głębokość
26.00 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05