??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
770-864
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-844 - Buchse für Leiterplatten, gerade, 4-polig, Kod. B
Stückliste
770-864
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
26.00 mm
BREITE
Breite
37.00 mm
TIEFE
Tiefe
11.70 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
8.478 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05