미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie770/0770-0638_0999-0962.prj},{NB=770-638},{BESTNR=770-638},{BEZEICHNUNG=Verteiler für Schalter, 25 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=3},{HOEHE=52.50},{BREITE=38.00},{TIEFE=46.00},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=43.000},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-638},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-638}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
770-638
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-638 - Distribution connector for switches, Single-pole and throttle two-way circuit, 3-pole, Cod. A/S, 1 input, 5 outputs
Bill of material
770-638
BESTNR
Item-No.
770-638
770-638
BEZEICHNUNG
Description
Distribution connector for switches, 25 A, black
Distribution connector for switches, 25 A, black
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
52.50
mm
BREITE
Width
38.00
mm
TIEFE
Depth
46.00
mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
black
black
GEWICHT
Weight
43.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03