??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
770-621
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-621 - rozgałęźnik typu T, 5-bieg., kodowanie A, 1 wejście, 2 wyjścia, 2 zaczepy ryglujące
Lista materiałowa
770-621
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
36.10 mm
BREITE
szerokość
54.00 mm
TIEFE
głębokość
48.90 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03