??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
770-617
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-617 - Distribuidor en forma de T, 5 polos, Cod. I, 1 entrada, 2 salidas, 2 clips de anclaje
Lista de materiales
770-617
BESTNR
Item-No.
770-617
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
P
Número de polos
5
HOEHE
Altura
36.10 mm
BREITE
Ancho
54.00 mm
TIEFE
Profundidad
48.90 mm
FARBE
Color
azul
GEWICHT
Peso
24.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03