??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
770-607
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-607 - Distributeur 3 départs, 3 pôles, Cod. A, 1 entrée, 3 sorties
Nomenclature
770-607
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
32.70 mm
BREITE
Largeur
30.00 mm
TIEFE
Profondeur
46.00 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03