??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
770-603
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-603 - element sprzęgający, 3-bieg., kodowanie A, do gniazd i wtyków
Lista materiałowa
770-603
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
11.60 mm
BREITE
szerokość
30.00 mm
TIEFE
głębokość
40.00 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03