??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
770-272
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-252 - Connecteur mâle, 2 pôles, Cod. B
Nomenclature
770-272
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
2 x 0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
2 x 20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
12.90 mm
BREITE
Largeur
20.00 mm
TIEFE
Profondeur
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
1 2
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05